Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1408235
Larghezza(mm) | 36.2 | Altezza(mm) | 42 | Tensione nominale(V) | 4000 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(mm) | 41.9 | Grado di inquinamento | 2 | Grado di protezione (IP), montato | IP65/IP67 |
Si trova sulla pagina di Telaio di montaggio con pannello push/pull, CUC-V14, il codice articolo è il seguente: 1408235.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1408235.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali