Contatto pneumatico per modulo HC-M-PN3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1663543

Codice componente
1663543
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.73 €

20 42 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) Altezza(mm) Profondità(mm)
Tensione nominale(V) Con protezione filo falso Numero di poli
Tipo di contatto Bus Temperatura ambiente(°C) -40|80 Temperatura di esercizio(°C) -|-
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Onda di tensione nominale(kV) Tipo di collegamento elettrico
Materiale della superficie di contatto Categoria di sovratensione Grado di inquinamento
Diametro contatto a innesto(mm) 5.2 Inserto di contatto senza contatti falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|-
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|-
Con conduttore di protezione falso Materiale contatto Materiale dell'inserto connettore
Ingresso corrente nominale(A) Materiale dell'inserto di contatto Numero min. di cicli di inserimento
Numero di contatti di potenza Numero di contatti di controllo

Si trova sulla pagina di Contatto pneumatico per modulo HC-M-PN3, il codice articolo è il seguente: 1663543.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1663543.

Supporto tecnico