Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1013777 |
1013778 |
1013780 |
1013781 |
1013987 |
1013988 |
1013989 |
1013990 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.13 € | 5000 | 7 giorni | Bus | |||
0.13 € | 5000 | 7 giorni | Bus | |||
0.28 € | 700 | 7 giorni | Bus | |||
0.28 € | 700 | 7 giorni | Bus | |||
0.16 € | 5000 | 7 giorni | Perno | |||
0.16 € | 5000 | 7 giorni | Perno | |||
0.31 € | 600 | 7 giorni | Perno | |||
0.31 € | 600 | 7 giorni | Perno |
Loading...
Temperatura ambiente(°C) | -|- | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a crimpare | Materiale della superficie di contatto | — |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza striscia(mm) | — | Diametro contatto a innesto(mm) | — | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | -|- |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | -|- | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | -|- | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | -|- |
Corrente nominale max. di un contatto(A) | — | Materiale contatto | — | Numero min. di cicli di inserimento | — |
Tipo di contatto | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo di contatto
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali