Contatto a crimpare, VS-ST

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1689556

Codice componente
1689556
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.22 €

10000 98 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di contatto Perno Temperatura ambiente(°C) -55|125 Tipo di collegamento elettrico Collegamento a crimpare
Materiale della superficie di contatto Oro Lunghezza striscia(mm) 2.4 Diametro contatto a innesto(mm) 1
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|0.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.2|0.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|0.5
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.2|0.5 Corrente nominale max. di un contatto(A) 7.5 Materiale contatto Altre leghe di rame
Numero min. di cicli di inserimento Tipo di contatto

Si trova sulla pagina di Contatto a crimpare, VS-ST, il codice articolo è il seguente: 1689556.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1689556.

Supporto tecnico