Pressacavo, VC-EMV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1854200
1854213
1854242
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per diametro cavo
(mm)

24.18 €

8 54 giorni 9|13

24.18 €

8 25 giorni 9|13

24.18 €

8 25 giorni 11.5|15.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza filettatura(mm) Colore Materiale Altro
Tipo filettatura PG Modello Senza alogeni falso
Resistente agli urti falso Numero RAL Protezione superficie
Larghezza chiave(mm) 30 Protezione del raggio di curvatura/svasatura a tromba Con passacavo falso
Con schermatura Versione EMC Rinforzato con fibre di vetro falso
Tipo di guarnizione Qualità materiale Altro Temperatura di lavoro(°C) -40|125
Passo filettatura(mm) Versione a prova di esplosione Giunto cavo a nastro falso
Area multi-guarnizione Con controdado Dimensione angolare esagonale(mm)
Tenuta a vite separabile Grado di protezione (IP) IP67 Protezione antiesplosione
Dimensioni nominali della filettatura pollici/filettatura del tubo del gas Altro Dimensione nominale filettatura metrica/PG Protezione antipolvere
Per cavo armato Con scatto in apertura

Supporto tecnico