Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1853735 |
1853748 |
1854459 |
1885266 |
1885282 |
1885376 |
1885389 |
1885392 |
1885402 |
1885415 |
1885428 |
1885431 |
1885444 |
1885538 |
1885554 |
1885567 |
1885570 |
1885583 |
1885596 |
1885606 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza chiave (mm) | Per diametro cavo (mm) | Grado di protezione (IP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.37 € | 55 | 25 giorni | 27 | 5|8 | IP67 | |||
3.37 € | 55 | 25 giorni | 27 | 6.5|9.5 | IP67 | |||
3.37 € | 55 | 25 giorni | 27 | 4|6.5 | IP67 | |||
6.07 € | 30 | 28 giorni | 27 | 7.5|8 | IP67 | |||
8.37 € | 25 | 28 giorni | 33 | 4|4.5 | IP65 | |||
6.07 € | 30 | 28 giorni | 27 | 2.7|3 | IP65 | |||
6.07 € | 30 | 28 giorni | 27 | 2.7|3 | IP65 | |||
6.07 € | 30 | 25 giorni | 27 | 5.5|6 | IP65 | |||
6.07 € | 30 | 28 giorni | 27 | 4.5|5 | IP65 | |||
6.07 € | 30 | 25 giorni | 27 | 2.5|3 | IP65 | |||
6.07 € | 30 | 25 giorni | 27 | 4.5|5 | IP65 | |||
6.07 € | 30 | 25 giorni | 27 | 5.5|6 | IP65 | |||
6.07 € | 30 | 29 giorni | 27 | 6.5|7 | IP65 | |||
8.37 € | 25 | 28 giorni | 33 | 5.5|6 | IP65 | |||
8.37 € | 25 | 28 giorni | 33 | 5.5|6 | IP65 | |||
8.37 € | 25 | 54 giorni | 33 | 6.8|7.2 | IP65 | |||
8.37 € | 25 | 29 giorni | 33 | 6.5|7 | IP65 | |||
8.37 € | 25 | 25 giorni | 33 | 8.5|9 | IP65 | |||
8.37 € | 25 | 28 giorni | 33 | 6|6.5 | IP65 | |||
8.37 € | 25 | 25 giorni | 33 | 7.5|8 | IP65 |
Loading...
Lunghezza filettatura(mm) | — | Colore | — | Materiale | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | PG | Modello | — | Senza alogeni | falso |
Resistente agli urti | falso | Numero RAL | — | Protezione superficie | — |
Protezione del raggio di curvatura/svasatura a tromba | — | Con passacavo | falso | Con schermatura | — |
Versione EMC | — | Rinforzato con fibre di vetro | falso | Tipo di guarnizione | — |
Qualità materiale | Altro | Temperatura di lavoro(°C) | -20|100 | Passo filettatura(mm) | — |
Versione a prova di esplosione | — | Giunto cavo a nastro | falso | Area multi-guarnizione | — |
Con controdado | — | Dimensione angolare esagonale(mm) | — | Tenuta a vite separabile | — |
Protezione antiesplosione | — | Dimensioni nominali della filettatura pollici/filettatura del tubo del gas | Altro | Dimensione nominale filettatura metrica/PG | — |
Protezione antipolvere | — | Per cavo armato | — | Con scatto in apertura | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza chiave(mm)
Per diametro cavo(mm)
Grado di protezione (IP)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali