Pressacavo, RC-Z

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1604206
1604213
1604216
1604218
1604242
1604245
1604247
1604334
1604338
1604345
1604479
1604481
1607015
1607018
1607019
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per diametro cavo
(mm)
Grado di protezione (IP)

11.67 €

20 82 giorni 10|14IP65

10.72 €

20 82 giorni 7|10

11.72 €

20 82 giorni 8|12

12.99 €

20 82 giorni 10|14

2.99 €

80 82 giorni 6|10

3.52 €

60 82 giorni 8|12

3.91 €

60 82 giorni 10|14

8.30 €

40 82 giorni 6.5|9.5IP68

9.59 €

20 82 giorni 7|10.5IP68

9.85 €

20 82 giorni 9|13IP68

7.18 €

40 61 giorni 4|14IP65

22.18 €

20 61 giorni 10|14IP65

5.57 €

40 61 giorni 3|10IP65

25.03 €

20 61 giorni 6.5|9.5IP68

29.67 €

20 61 giorni 9|13IP68

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza filettatura(mm) Colore Materiale
Tipo filettatura Modello Senza alogeni falso
Resistente agli urti falso Numero RAL Protezione superficie
Larghezza chiave(mm) Protezione del raggio di curvatura/svasatura a tromba Con passacavo falso
Con schermatura Versione EMC Rinforzato con fibre di vetro falso
Tipo di guarnizione Qualità materiale Altro Temperatura di lavoro(°C) -|-
Passo filettatura(mm) Versione a prova di esplosione Giunto cavo a nastro falso
Area multi-guarnizione Con controdado Dimensione angolare esagonale(mm)
Tenuta a vite separabile Protezione antiesplosione Dimensioni nominali della filettatura pollici/filettatura del tubo del gas
Dimensione nominale filettatura metrica/PG Protezione antipolvere Per cavo armato
Con scatto in apertura

Supporto tecnico