Raccordo semifilettato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1853968

Codice componente
1853968
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.46 €

45 28 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza filettatura(mm) Colore Materiale Altro
Tipo filettatura PG Modello Senza alogeni falso
Resistente agli urti falso Numero RAL Protezione superficie
Larghezza chiave(mm) 24 Protezione del raggio di curvatura/svasatura a tromba Con passacavo falso
Con schermatura Versione EMC Rinforzato con fibre di vetro falso
Tipo di guarnizione Qualità materiale Altro Temperatura di lavoro(°C) -40|125
Passo filettatura(mm) Versione a prova di esplosione Giunto cavo a nastro falso
Area multi-guarnizione Con controdado Dimensione angolare esagonale(mm)
Tenuta a vite separabile Per diametro cavo(mm) 6.5|9.5 Grado di protezione (IP) IP67
Protezione antiesplosione Dimensioni nominali della filettatura pollici/filettatura del tubo del gas Altro Dimensione nominale filettatura metrica/PG
Protezione antipolvere Per cavo armato Con scatto in apertura

Si trova sulla pagina di Raccordo semifilettato, il codice articolo è il seguente: 1853968.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1853968.

Supporto tecnico