Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1411089 |
1411090 |
1411091 |
1411093 |
1411095 |
1411099 |
1411100 |
1411101 |
1411102 |
1411103 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza chiave (mm) | Dimensione angolare esagonale (mm) | Per diametro cavo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.22 € | 10 | 47 giorni | 24 | 26.4 | 9.5|15.9 | |||
38.54 € | 10 | 7 giorni | 30.5 | 33.6 | 12.5|20.9 | |||
148.05 € | 10 | 61 giorni | 30.5 | 33.6 | 12.5|20.9 | |||
193.67 € | 10 | 61 giorni | 37.5 | 41.3 | 18.2|26.2 | |||
328.84 € | 5 | 47 giorni | 46 | 50.6 | 23.7|33.9 | |||
459.47 € | 1 | 47 giorni | 55 | 60.5 | 27.9|40.4 | |||
219.01 € | 5 | 47 giorni | 70 | 77 | 40.4|53.1 | |||
919.99 € | 1 | 47 giorni | 70 | 77 | 40.4|53.1 | |||
380.79 € | 1 | 47 giorni | 80 | 88 | 54.6|65.9 | |||
1,014.71 € | 1 | 47 giorni | 80 | 88 | 54.6|65.9 |
Loading...
Lunghezza filettatura(mm) | 15 | Colore | Altro | Materiale | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | Metrico | Modello | — | Senza alogeni | falso |
Resistente agli urti | falso | Numero RAL | — | Protezione superficie | Altro |
Protezione del raggio di curvatura/svasatura a tromba | falso | Con passacavo | vero | Con schermatura | — |
Versione EMC | — | Rinforzato con fibre di vetro | falso | Tipo di guarnizione | — |
Qualità materiale | Altro | Temperatura di lavoro(°C) | -60|130 | Passo filettatura(mm) | 1.5 |
Versione a prova di esplosione | — | Giunto cavo a nastro | falso | Area multi-guarnizione | — |
Con controdado | falso | Tenuta a vite separabile | — | Grado di protezione (IP) | IP66 |
Protezione antiesplosione | — | Dimensioni nominali della filettatura pollici/filettatura del tubo del gas | — | Dimensione nominale filettatura metrica/PG | — |
Protezione antipolvere | — | Per cavo armato | — | Con scatto in apertura | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza chiave(mm)
Dimensione angolare esagonale(mm)
Per diametro cavo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali