Pressacavo, G-INS-M

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1411126
1411133
1411136
1417658
1424479
1424480
1424484
1424515
1424527
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza filettatura
(mm)
Larghezza chiave
(mm)
Temperatura di lavoro
(°C)
Dimensione angolare esagonale
(mm)
Per diametro cavo
(mm)
Grado di protezione (IP)

1.33 €

140 7 giorni 829-20|10033.511|17IP68

0.88 €

210 7 giorni 1024-20|10027.86|12IP68

2.70 €

70 7 giorni 1036-20|10040.915|21IP68

11.39 €

16 47 giorni 1865-20|10072.234|44IP68

5.76 €

35 7 giorni 1853-20|1005222|32IP68

0.74 €

250 7 giorni 819-20|100254|8IP68

5.76 €

35 7 giorni 1853-20|1005222|32IP68

1.33 €

140 7 giorni 1524-40|100276|13IP68

6.17 €

30 7 giorni 827-40|1003010|14

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Altro Materiale Altro Tipo filettatura Metrico
Modello Senza alogeni falso Resistente agli urti falso
Numero RAL Protezione superficie Altro Protezione del raggio di curvatura/svasatura a tromba falso
Con passacavo vero Con schermatura Versione EMC
Rinforzato con fibre di vetro falso Tipo di guarnizione Qualità materiale Altro
Passo filettatura(mm) 1.5 Versione a prova di esplosione Giunto cavo a nastro falso
Area multi-guarnizione Con controdado falso Tenuta a vite separabile
Protezione antiesplosione Dimensioni nominali della filettatura pollici/filettatura del tubo del gas Dimensione nominale filettatura metrica/PG
Protezione antipolvere Per cavo armato Con scatto in apertura

Supporto tecnico