Pressacavo, G-INS-PG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1411141
1411144
1411175
1411176
1424496
1424497
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza filettatura
(mm)
Larghezza chiave
(mm)
Temperatura di lavoro
(°C)
Dimensione angolare esagonale
(mm)
Per diametro cavo
(mm)
Grado di protezione (IP)

0.72 €

250 7 giorni 819-20|10021.64|8IP68

0.98 €

190 7 giorni 1027-20|10030.810|14IP68

8.72 €

25 7 giorni 7.230-40|1003313|18

14.31 €

15 7 giorni 840-40|10044.518|25IP68

0.70 €

260 7 giorni 819-20|10021.64|8IP68

0.76 €

240 7 giorni 822-20|100255|10IP68

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Altro Materiale Altro Tipo filettatura PG
Modello Senza alogeni falso Resistente agli urti falso
Numero RAL Protezione superficie Altro Protezione del raggio di curvatura/svasatura a tromba falso
Con passacavo vero Con schermatura Versione EMC
Rinforzato con fibre di vetro falso Tipo di guarnizione Qualità materiale Altro
Passo filettatura(mm) Versione a prova di esplosione Giunto cavo a nastro falso
Area multi-guarnizione Con controdado falso Tenuta a vite separabile
Protezione antiesplosione Dimensioni nominali della filettatura pollici/filettatura del tubo del gas Dimensione nominale filettatura metrica/PG
Protezione antipolvere Per cavo armato Con scatto in apertura

Supporto tecnico