Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tensione nominale(V) | 400 | Spaziatura modulare(mm) | 8.2 | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite |
---|---|---|---|---|---|
Agganciabile | falso | Lunghezza striscia(mm) | 10 | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.2|10 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.25|6 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.2|10 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.2|2.5 |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali