Pressacavo, collegamento a vite tubo ondulato, VC-KV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1854941

Codice componente
1854941
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.71 €

40 29 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza filettatura(mm) Colore Materiale Plastica
Tipo filettatura Modello Senza alogeni falso
Resistente agli urti falso Numero RAL Protezione superficie Altro
Larghezza chiave(mm) Protezione del raggio di curvatura/svasatura a tromba Con passacavo falso
Con schermatura Versione EMC Rinforzato con fibre di vetro falso
Tipo di guarnizione Qualità materiale Altro Temperatura di lavoro(°C) -|-
Passo filettatura(mm) Versione a prova di esplosione Giunto cavo a nastro falso
Area multi-guarnizione Con controdado Dimensione angolare esagonale(mm)
Tenuta a vite separabile Per diametro cavo(mm) -|- Grado di protezione (IP)
Protezione antiesplosione Dimensioni nominali della filettatura pollici/filettatura del tubo del gas Dimensione nominale filettatura metrica/PG
Protezione antipolvere Per cavo armato Con scatto in apertura

Si trova sulla pagina di Pressacavo, collegamento a vite tubo ondulato, VC-KV, il codice articolo è il seguente: 1854941.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1854941.

Supporto tecnico