Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1411076 |
1411078 |
1411080 |
1411082 |
1411084 |
1411085 |
1411086 |
1411087 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza chiave (mm) | Dimensione angolare esagonale (mm) | Per diametro cavo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.94 € | 20 | 47 giorni | 27 | 29.7 | 6.5|14 | |||
78.78 € | 20 | 47 giorni | 36 | 39.6 | 11.1|20 | |||
95.20 € | 10 | 47 giorni | 41 | 45.1 | 17|26.3 | |||
165.26 € | 2 | 47 giorni | 50 | 55 | 23.5|32.2 | |||
66.21 € | 4 | 47 giorni | 60 | 66 | 35.6|44.1 | |||
347.53 € | 2 | 47 giorni | 60 | 66 | 35.6|44.1 | |||
114.15 € | 2 | 47 giorni | 75 | 82.5 | 47.2|56 | |||
519.76 € | 2 | 47 giorni | 75 | 82.5 | 47.2|56 |
Loading...
Lunghezza filettatura(mm) | 15 | Colore | Altro | Materiale | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | Metrico | Modello | — | Senza alogeni | falso |
Resistente agli urti | falso | Numero RAL | — | Protezione superficie | Altro |
Protezione del raggio di curvatura/svasatura a tromba | falso | Con passacavo | vero | Con schermatura | — |
Versione EMC | — | Rinforzato con fibre di vetro | falso | Tipo di guarnizione | — |
Qualità materiale | Altro | Temperatura di lavoro(°C) | -60|130 | Passo filettatura(mm) | 1.5 |
Versione a prova di esplosione | — | Giunto cavo a nastro | falso | Area multi-guarnizione | — |
Con controdado | falso | Tenuta a vite separabile | — | Grado di protezione (IP) | IP66 |
Protezione antiesplosione | — | Dimensioni nominali della filettatura pollici/filettatura del tubo del gas | — | Dimensione nominale filettatura metrica/PG | — |
Protezione antipolvere | — | Per cavo armato | — | Con scatto in apertura | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza chiave(mm)
Dimensione angolare esagonale(mm)
Per diametro cavo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali