Spina di protezione contro le sovratensioni di tipo 3, spina di ricambio, PLT-SEC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2905236

Codice componente
2905236
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

172.00 €

2 23 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Su elemento base Con contatto di segnalazione da remoto falso Numero di poli 4
Livello di protezione tensione(kV) Tensione continua AC max.(V) 264 Corrente di scarica totale (8/20) (L+N-PE)(kA) 3
Corrente di sovratensione nominale (8/20) (L-N)(kA) 3 Corrente di carico nominale(A) Tensione nominale AC(V) 230
Tensione nominale DC(V) Tipo di categoria 3 vero Livello di protezione tensione L-N(kV) 1.4
Livello di protezione tensione L-PE/N-PE(kV) 1.5 Segnalazione al dispositivo Ottica Tensione continua DC max.(V)
Grado di protezione (IP) Con filtro antidisturbo falso Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²)
Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) Corrente di scarica totale (8/20) (L1+L2+L3+N-PE)(kA)

Si trova sulla pagina di Spina di protezione contro le sovratensioni di tipo 3, spina di ricambio, PLT-SEC, il codice articolo è il seguente: 2905236.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2905236.

Supporto tecnico