Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1411440
Lunghezza filettatura(mm) | — | Colore | Altro | Materiale | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | — | Modello | — | Senza alogeni | falso |
Resistente agli urti | falso | Numero RAL | — | Protezione superficie | Altro |
Larghezza chiave(mm) | 34 | Protezione del raggio di curvatura/svasatura a tromba | vero | Con passacavo | falso |
Con schermatura | — | Versione EMC | — | Rinforzato con fibre di vetro | falso |
Tipo di guarnizione | — | Qualità materiale | Altro | Temperatura di lavoro(°C) | -40|125 |
Passo filettatura(mm) | — | Versione a prova di esplosione | — | Giunto cavo a nastro | falso |
Area multi-guarnizione | — | Con controdado | vero | Dimensione angolare esagonale(mm) | — |
Tenuta a vite separabile | — | Per diametro cavo(mm) | 14|21 | Grado di protezione (IP) | IP66 |
Protezione antiesplosione | — | Dimensioni nominali della filettatura pollici/filettatura del tubo del gas | — | Dimensione nominale filettatura metrica/PG | — |
Protezione antipolvere | — | Per cavo armato | — | Con scatto in apertura | — |
Si trova sulla pagina di Pressacavo, HC-B-G, il codice articolo è il seguente: 1411440.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1411440.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali