Supporto per profilo di copertura, APH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3069056
3069057
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza/dimensioni rete
(mm)

4.32 €

50 23 giorni 8.15

4.32 €

50 23 giorni 8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Materiale Metodo di montaggio
Lunghezza(mm) 80.9 Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Altezza di montaggio minima possibile(mm)
Tipo di chiusura

Supporto tecnico