Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3069428
Tensione nominale(V) | 400 | Spaziatura modulare(mm) | 8.2 | Numero di poli | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite | Agganciabile | falso | Lunghezza striscia(mm) | 10 |
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.2|10 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.25|6 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.2|10 |
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.2|2.5 |
Si trova sulla pagina di Striscia morsetti di prova, UTRE, il codice articolo è il seguente: 3069428.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3069428.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali