Striscia morsetti di prova, UTWE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3069652
3069654
3069655
3069659
3069662
3069666
3069668
3069802
3069803
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli

160.65 €

2 33 giorni 6

187.67 €

1 33 giorni 7

213.94 €

1 33 giorni 8

294.26 €

1 33 giorni 11

347.55 €

1 33 giorni 13

427.87 €

1 33 giorni 16

481.15 €

1 33 giorni 18

614.77 €

1 33 giorni 23

641.81 €

1 33 giorni 24

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale(V) 400 Spaziatura modulare(mm) 8.2 Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite
Agganciabile falso Lunghezza striscia(mm) 12 Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|10
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|6 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|10 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.2|2.5

Supporto tecnico