Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3069851 |
3069852 |
3069853 |
3069860 |
3069862 |
3069865 |
3069867 |
3069872 |
3069873 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | |
---|---|---|---|---|---|---|
160.65 € | 2 | 33 giorni | 6 | |||
187.67 € | 1 | 33 giorni | 7 | |||
213.94 € | 1 | 33 giorni | 8 | |||
294.26 € | 1 | 33 giorni | 11 | |||
347.55 € | 1 | 33 giorni | 13 | |||
427.87 € | 1 | 33 giorni | 16 | |||
481.15 € | 1 | 33 giorni | 18 | |||
614.77 € | 1 | 33 giorni | 23 | |||
641.81 € | 1 | 33 giorni | 24 |
Loading...
Tensione nominale(V) | 400 | Spaziatura modulare(mm) | 8.2 | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento morsetto a innesto |
---|---|---|---|---|---|
Agganciabile | falso | Lunghezza striscia(mm) | 12 | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.5|10 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.5|6 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.5|6 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.5|0.5 |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali