Collegamento a vite, pressacavi, WP-GR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3240930
3240931
3240932
3240933
3240934
3240935
3240936
3240938
3240939
3240940
3240941
3240942
3240943
3240944
3240945
3240946
3240947
3240948
3240949
3240950
3240952
3240953
3240954
3240955
3240956
3240957
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza filettatura
(mm)
Tipo filettatura Con passacavo

10.62 €

20 19 giorni 8falso

11.36 €

20 19 giorni 8falso

11.62 €

20 19 giorni 8falso

12.83 €

20 12 giorni 10falso

15.09 €

20 19 giorni 11falso

21.10 €

10 19 giorni 12falso

32.72 €

10 12 giorni 13falso

10.62 €

20 12 giorni 8Metricofalso

11.36 €

20 12 giorni 8Metricofalso

11.62 €

20 12 giorni 8Metricofalso

12.74 €

20 12 giorni 8Metricofalso

15.09 €

20 19 giorni 11Metricofalso

20.00 €

10 19 giorni 10Metricofalso

10.12 €

20 12 giorni 8falso

10.37 €

20 12 giorni 8falso

10.41 €

20 12 giorni 8vero

11.56 €

20 12 giorni 10vero

13.51 €

20 12 giorni 11vero

19.51 €

10 19 giorni 12vero

31.08 €

10 12 giorni 13vero

10.12 €

20 12 giorni 8Metricofalso

10.37 €

20 12 giorni 8Metricofalso

10.41 €

20 12 giorni 8Metricovero

11.32 €

20 12 giorni 8Metricovero

13.51 €

20 12 giorni 15Metricovero

18.49 €

10 12 giorni 18Metricovero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Materiale Altro Modello
Senza alogeni vero Resistente agli urti Numero RAL
Protezione superficie Altro Larghezza chiave(mm) Protezione del raggio di curvatura/svasatura a tromba falso
Con schermatura Versione EMC Rinforzato con fibre di vetro
Tipo di guarnizione Qualità materiale Altro Temperatura di lavoro(°C) -|-
Passo filettatura(mm) Versione a prova di esplosione Giunto cavo a nastro
Area multi-guarnizione Con controdado falso Dimensione angolare esagonale(mm)
Tenuta a vite separabile Per diametro cavo(mm) -|- Grado di protezione (IP)
Protezione antiesplosione Dimensioni nominali della filettatura pollici/filettatura del tubo del gas Dimensione nominale filettatura metrica/PG
Protezione antipolvere Per cavo armato Con scatto in apertura

Supporto tecnico