Contatto a crimpare, PV-FT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1704927
1704928
1704930
1704931
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di contatto Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)

2.16 €

1000 7 giorni Perno2.5|44|4

2.16 €

1000 18 giorni Perno6|66|6

2.16 €

1000 7 giorni Bus2.5|44|4

2.16 €

1000 18 giorni Bus6|66|6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente(°C) -40|85 Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Argento
Lunghezza striscia(mm) 8 Diametro contatto a innesto(mm) Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|-
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Corrente nominale max. di un contatto(A) Materiale contatto Rame
Numero min. di cicli di inserimento Tipo di contatto

Supporto tecnico