Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Lunghezza filettatura(mm) | 15 | Colore | Altro | Materiale | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | NPT | Modello | — | Senza alogeni | falso |
Resistente agli urti | falso | Numero RAL | — | Protezione superficie | Altro |
Protezione del raggio di curvatura/svasatura a tromba | falso | Con passacavo | vero | Con schermatura | — |
Versione EMC | — | Rinforzato con fibre di vetro | falso | Tipo di guarnizione | — |
Qualità materiale | Altro | Temperatura di lavoro(°C) | -20|100 | Passo filettatura(mm) | — |
Versione a prova di esplosione | — | Giunto cavo a nastro | falso | Area multi-guarnizione | — |
Con controdado | falso | Tenuta a vite separabile | — | Grado di protezione (IP) | IP68 |
Protezione antiesplosione | — | Dimensioni nominali della filettatura pollici/filettatura del tubo del gas | — | Dimensione nominale filettatura metrica/PG | — |
Protezione antipolvere | — | Per cavo armato | — | Con scatto in apertura | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza chiave(mm)
Dimensione angolare esagonale(mm)
Per diametro cavo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali