Pressacavo, G-INSEC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1411191
1411193
1411194
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza filettatura
(mm)
Larghezza chiave
(mm)
Dimensione angolare esagonale
(mm)
Per diametro cavo
(mm)

19.11 €

10 7 giorni 8343614|21

83.48 €

3 7 giorni 9556024|35

125.03 €

2 26 giorni 10657032|42

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Altro Materiale Altro Tipo filettatura Metrico
Modello Senza alogeni falso Resistente agli urti falso
Numero RAL Protezione superficie Altro Protezione del raggio di curvatura/svasatura a tromba falso
Con passacavo vero Con schermatura Versione EMC
Rinforzato con fibre di vetro falso Tipo di guarnizione Qualità materiale Altro
Temperatura di lavoro(°C) -40|100 Passo filettatura(mm) 1.5 Versione a prova di esplosione
Giunto cavo a nastro falso Area multi-guarnizione Con controdado falso
Tenuta a vite separabile Grado di protezione (IP) IP68 Protezione antiesplosione
Dimensioni nominali della filettatura pollici/filettatura del tubo del gas Dimensione nominale filettatura metrica/PG Protezione antipolvere
Per cavo armato Con scatto in apertura

Supporto tecnico