Contatto a crimpare, SB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1623378
1623379
1623380
1623381
1623383
1623384
1623385
1623386
1623603
1623604
1623605
1623606
1623607
1623611
1623612
1623613
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di contatto Diametro contatto a innesto
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)

6.76 €

40 54 giorni Bus3.62.5|4

6.76 €

40 54 giorni Bus3.64|6

6.76 €

40 54 giorni Bus3.610|10

6.76 €

40 54 giorni Bus3.616|16

4.55 €

40 68 giorni Perno3.62.5|4

4.55 €

40 68 giorni Perno3.64|6

4.55 €

40 68 giorni Perno3.610|10

4.55 €

40 68 giorni Perno3.616|16

2.21 €

100 68 giorni Bus10.06|0.25

2.99 €

100 68 giorni Bus10.34|0.5

2.87 €

100 68 giorni Bus10.5|1

2.87 €

100 68 giorni Bus11|1.5

1.42 €

200 68 giorni Perno10.06|0.25

1.39 €

200 68 giorni Perno10.34|0.5

1.39 €

200 68 giorni Perno10.5|1

1.39 €

200 68 giorni Perno11|1.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente(°C) -|- Tipo di collegamento elettrico Collegamento a crimpare Materiale della superficie di contatto
Lunghezza striscia(mm) Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|-
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Corrente nominale max. di un contatto(A) Materiale contatto Altro
Numero min. di cicli di inserimento Tipo di contatto

Supporto tecnico