Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2908358 |
2908364 |
3062770 |
3062780 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Misura | Tipo di corrente | Tipo di tensione | Tensione nominale (V) | Codice a colori | Lunghezza (mm) | Categoria di utilizzo | Tensione nominale AC (V) | Tensione nominale DC (V) | Potere di interruzione (kA) | Frequenza d'esercizio nominale (Hz) | Tensione nominale | Con riscontro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.25 € | 9 | 7 giorni | — | - | — | - | - | — | — | - | — | — | - | - | - | - | |||
12.05 € | 16 | 7 giorni | — | - | — | - | - | — | — | - | — | — | - | - | - | - | |||
11.15 € | 20 | 7 giorni | - | Altro | - | — | -|- | - | - | — | - | - | — | -|- | — | falso | |||
8.76 € | 30 | 51 giorni | - | — | - | — | -|- | - | - | — | - | - | — | -|- | — | — |
Loading...
Corrente nominale(A) | 10 | Caratteristica di disinnesto | — |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Misura
Tipo di corrente
Tipo di tensione
Tensione nominale(V)
Codice a colori
Lunghezza(mm)
Categoria di utilizzo
Tensione nominale AC(V)
Tensione nominale DC(V)
Potere di interruzione(kA)
Frequenza d'esercizio nominale(Hz)
Tensione nominale
Con riscontro
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali