Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo di contatto | Bus | Temperatura ambiente(°C) | -|- | Tipo di collegamento elettrico | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Materiale della superficie di contatto | — | Lunghezza striscia(mm) | — | Diametro contatto a innesto(mm) | — |
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | -|- | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | -|- | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | -|- |
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | -|- | Corrente nominale max. di un contatto(A) | — | Materiale contatto | — |
Numero min. di cicli di inserimento | — | Tipo di contatto | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali