Contatto a crimpare, SF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1050147
1050205
1050210
1068813
1068814
1605481
1605491
1605566
1605626
1605628
1605631
1605634
1605636
1605639
1605643
1605646
1607376
1607406
1621571
1621573
1621574
1621575
1621576
1621577
1621578
1621579
1621580
1621581
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di contatto Materiale della superficie di contatto Diametro contatto a innesto
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Materiale contatto

1.10 €

200 68 giorni Perno20.25|1Altro

1.10 €

200 68 giorni Perno21.5|2.5Altro

1.10 €

200 68 giorni Perno22.5|4Altro

1.07 €

500 86 giorni Perno2-|-Altro

1.14 €

500 86 giorni Perno2-|-Altro

3.19 €

100 61 giorni BusOro10.14|1

4.84 €

50 61 giorni BusOro20.75|2.5

2.78 €

100 61 giorni BusOro10.5|1.5

1.40 €

150 61 giorni Perno24|4Altro

2.38 €

100 61 giorni Bus24|4Altro

2.38 €

100 61 giorni Bus20.75|1.5Altro

1.40 €

150 61 giorni Perno20.25|1Altro

2.51 €

100 29 giorni Bus20.25|1Altro

1.49 €

150 7 giorni Perno21|2.5Altro

2.51 €

100 19 giorni Bus21|2.5Altro

1.40 €

150 61 giorni Perno20.14|0.25Altro

1.76 €

150 61 giorni Perno20.75|1.5Altro

1.46 €

200 61 giorni PernoOro10.5|1.5

1.66 €

200 82 giorni Bus0.80.08|0.25Altro

1.66 €

200 7 giorni Bus0.80.34|0.5Altro

1.10 €

200 7 giorni Perno0.80.08|0.25Altro

1.10 €

200 82 giorni Perno0.80.34|0.5Altro

2.16 €

100 7 giorni Bus20.25|1Altro

2.16 €

100 23 giorni Bus21.5|2.5Altro

2.16 €

100 82 giorni Bus22.5|4Altro

1.20 €

200 7 giorni Perno20.25|1Altro

1.20 €

200 7 giorni Perno21.5|2.5Altro

1.20 €

200 82 giorni Perno22.5|4Altro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente(°C) -|- Tipo di collegamento elettrico Collegamento a crimpare Lunghezza striscia(mm)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|-
Corrente nominale max. di un contatto(A) Numero min. di cicli di inserimento Tipo di contatto

Supporto tecnico