Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3003541
Modello | — | Tensione nominale(V) | 1000 | Numero di poli | — |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza/dimensioni rete(mm) | 10.2 | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite | Agganciabile | falso |
Numero totale di poli (senza contatto di terra) | 1 | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.5|10 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.5|6 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.5|10 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.5|10 | Sezione trasversale del conduttore collegabile(mm²) | 0.5|10 |
Ingresso corrente nominale(A) | 57 |
Si trova sulla pagina di Morsettiera rimovibile AGK 10-UKH, il codice articolo è il seguente: 3003541.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3003541.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali