Pannello passante, IPD WD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1047319
1047321
1047322
1047324
1047344
1047345
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli Filettatura dimensione collegamento Codifica dei poli Codifica a colori/inserto di contatto Colore del pezzo adattatore separato

11.02 €

17 7 giorni 3M20L, N, PEAltroAltro

11.02 €

17 7 giorni 3M20L, N, PENeroNero

11.02 €

17 7 giorni 3M25L, N, PEAltroAltro

11.02 €

17 7 giorni 3M25L, N, PENeroNero

12.32 €

15 7 giorni 5M25AltroAltro

12.32 €

15 7 giorni 5M25NeroNero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale contatto Altro Larghezza(mm) Modello
Senza alogeni vero Altezza(mm) Tipo collegamento
Colore alloggiamento Meccanismo di blocco Corrente nominale(A) 20
Tensione nominale(V) 690 Lunghezza(mm) Materiale alloggiamento Altro
Contatti con finitura superficiale Grado di inquinamento Angolo della spina
Codifica meccanica falso Onda di tensione nominale(kV) 6 Prova di continuità resistenza(mOhm)
Angolo di inclinazione(°) -|- Grado di protezione (IP) IP66 Numero di collegamenti per polo 1
Carico di fuoco(kWh) Versione integrata Sezione trasversale del collegamento (filo sottile)(mm²) -|-
Sezione di collegamento (conduttore unico)(mm²) -|- Resistenza termica continua max. parte di contatto(°C) Resistenza termica continua max. passacavo(°C)
Lunghezza perno di saldatura(mm) Alloggiamento spessore parete(mm)

Supporto tecnico