Inserto contatti, RC-09P

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1607000
1607001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento elettrico

11.88 €

20 61 giorni

7.01 €

26 61 giorni Collegamento a crimpare

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) Altezza(mm) Profondità(mm)
Tensione nominale(V) Con protezione filo falso Numero di poli 9
Tipo di contatto Perno Temperatura ambiente(°C) -|- Temperatura di esercizio(°C) -|-
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Onda di tensione nominale(kV) Materiale della superficie di contatto
Categoria di sovratensione Grado di inquinamento Diametro contatto a innesto(mm)
Inserto di contatto senza contatti falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|-
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Con conduttore di protezione falso
Materiale contatto Materiale dell'inserto connettore Ingresso corrente nominale(A)
Materiale dell'inserto di contatto Numero min. di cicli di inserimento Numero di contatti di potenza
Numero di contatti di controllo

Supporto tecnico