Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Larghezza(mm) | — | Altezza(mm) | — | Profondità(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 400 | Con protezione filo | falso | Numero di poli | 2 |
Temperatura ambiente(°C) | -40|125 | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Onda di tensione nominale(kV) | 6 | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a crimpare | Materiale della superficie di contatto | Altro |
Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 3 | Diametro contatto a innesto(mm) | 4 |
Inserto di contatto senza contatti | vero | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 1.5|6 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 1.5|6 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 1.5|6 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | -|- | Con conduttore di protezione | vero |
Materiale contatto | Altre leghe di rame | Materiale dell'inserto connettore | Termoplastica | Ingresso corrente nominale(A) | 40 |
Materiale dell'inserto di contatto | — | Numero min. di cicli di inserimento | — | Numero di contatti di potenza | — |
Numero di contatti di controllo | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo di contatto
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali