Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1437274 |
1584787 |
1585045 |
1640634 |
1641497 |
1641659 |
1670277 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale contatto | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Numero di poli | Lunghezza (mm) | Onda di tensione nominale (kV) | Filettatura dimensione collegamento | Codifica dei poli | Codifica a colori/inserto di contatto | Colore del pezzo adattatore separato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.63 € | 6 | 40 giorni | Altro | 24 | 24 | 15 | 500 | 4 | 55.9 | 6 | M20 | — | Nero | Nero | |||
18.74 € | 10 | 26 giorni | CuZn | 24 | 24 | 17.5 | 500 | 4 | 55.9 | 6 | M20 | — | Nero | Nero | |||
22.65 € | 10 | 26 giorni | CuZn | 24 | 24 | 15 | 500 | 4 | 55.9 | 6 | M20 | — | Nero | Nero | |||
9.51 € | 20 | 26 giorni | Altro | 19 | 19 | 9 | 160 | 3 | 41.3 | 4 | M16 | 1, 2, 3 | Verde | Altro | |||
9.74 € | 20 | 26 giorni | CuZn | 19 | 19 | 9 | 160 | 3 | 41.3 | 4 | M16 | 1, 2, 3 | Nero | Nero | |||
10.67 € | 20 | 26 giorni | CuZn | 24 | 24 | 17.5 | 500 | 3 | 55.9 | 6 | M20 | 1, 2, 3 | Nero | Nero | |||
9.07 € | 30 | 98 giorni | Altro | 34.3 | 22.5 | 17.5 | 250 | 2 | 42.3 | 6 | — | 1, 2 | Verde | Altro |
Loading...
Modello | — | Senza alogeni | falso | Tipo collegamento | — |
---|---|---|---|---|---|
Colore alloggiamento | — | Meccanismo di blocco | — | Materiale alloggiamento | Altro |
Contatti con finitura superficiale | Altro | Grado di inquinamento | — | Angolo della spina | — |
Codifica meccanica | falso | Prova di continuità resistenza(mOhm) | — | Angolo di inclinazione(°) | -|- |
Grado di protezione (IP) | IP65 | Numero di collegamenti per polo | 1 | Carico di fuoco(kWh) | — |
Versione integrata | — | Sezione trasversale del collegamento (filo sottile)(mm²) | -|- | Sezione di collegamento (conduttore unico)(mm²) | -|- |
Resistenza termica continua max. parte di contatto(°C) | — | Resistenza termica continua max. passacavo(°C) | — | Lunghezza perno di saldatura(mm) | — |
Alloggiamento spessore parete(mm) | — |
Configura
Proprietà di base
Materiale contatto
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Numero di poli
Lunghezza(mm)
Onda di tensione nominale(kV)
Filettatura dimensione collegamento
Codifica dei poli
Codifica a colori/inserto di contatto
Colore del pezzo adattatore separato
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali