Passaparete, QPD W

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1423966
1423968
1423974
1423975
1423976
1423977
1423979
1423980
1423981
1423982
1423983
1423984
1423985
1423986
1424001
1424002
1424004
1424006
1424010
1424011
1582575
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Senza alogeni Altezza
(mm)
Numero di poli Lunghezza
(mm)
Codifica meccanica Codifica dei poli Codifica a colori/inserto di contatto Colore del pezzo adattatore separato

19.69 €

10 68 giorni 30vero30447.7falso1, 2, 3, PEGrigioAltro

18.32 €

10 68 giorni 30vero30450falso1, 2, 3, PEGrigioAltro

25.08 €

8 7 giorni 30vero30462falso1, 2, 3, PENeroNero

22.33 €

9 7 giorni 30vero30462falso1, 2, 3, PENeroNero

12.88 €

15 7 giorni 30vero30463falso1, 2, 3, PENeroNero

21.07 €

9 7 giorni 30vero30467.5falso1, 2, 3, PENeroNero

25.08 €

8 7 giorni 30vero30462falso1, 2, 3, PENeroNero

22.33 €

9 7 giorni 30vero30462falso1, 2, 3, PENeroNero

12.88 €

15 7 giorni 30vero30463falso1, 2, 3, PENeroNero

21.07 €

9 7 giorni 30vero30467.5falso1, 2, 3, PENeroNero

19.69 €

10 26 giorni 30vero30447.7falso1, 2, 3, PENeroAltro

22.33 €

9 7 giorni 30vero30447.7falso1, 2, 3, PENeroAltro

18.37 €

10 7 giorni 30vero30450falso1, 2, 3, PENeroAltro

10.16 €

18 7 giorni 30vero30447.7falso1, 2, 3, PENeroAltro

10.16 €

18 19 giorni 30vero30463falsoGrigioAltro

21.07 €

9 19 giorni 30vero30467.5falsoGrigioAltro

22.33 €

9 7 giorni 30vero30462falsoGrigioAltro

21.07 €

9 7 giorni 30vero30467.5falsoGrigioAltro

12.88 €

15 19 giorni 30vero30447.7falsoGrigioAltro

18.32 €

10 7 giorni 30vero30450falsoGrigioAltro

15.00 €

13 68 giorni 34.6falso34.6571.8veroGrigioAltro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale contatto Altro Modello Tipo collegamento
Colore alloggiamento Meccanismo di blocco Corrente nominale(A) 20
Tensione nominale(V) 690 Materiale alloggiamento Altro Contatti con finitura superficiale Con placcatura in argento
Grado di inquinamento Angolo della spina Onda di tensione nominale(kV) 6
Prova di continuità resistenza(mOhm) Filettatura dimensione collegamento M25 Angolo di inclinazione(°) -|-
Grado di protezione (IP) IP66 Numero di collegamenti per polo 1 Carico di fuoco(kWh)
Versione integrata Sezione trasversale del collegamento (filo sottile)(mm²) -|- Sezione di collegamento (conduttore unico)(mm²) -|-
Resistenza termica continua max. parte di contatto(°C) Resistenza termica continua max. passacavo(°C) Lunghezza perno di saldatura(mm)
Alloggiamento spessore parete(mm)

Supporto tecnico