Spina di protezione contro le sovratensioni di tipo 3, spina di ricambio, PLT-T3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2906451

Codice componente
2906451
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

108.80 €

2 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Su elemento base Con contatto di segnalazione da remoto falso Numero di poli
Livello di protezione tensione(kV) Tensione continua AC max.(V) 275 Corrente di scarica totale (8/20) (L+N-PE)(kA) 3
Corrente di sovratensione nominale (8/20) (L-N)(kA) 3 Corrente di carico nominale(A) 16 Tensione nominale AC(V) 230
Tensione nominale DC(V) Tipo di categoria 3 vero Livello di protezione tensione L-N(kV) 1.2
Livello di protezione tensione L-PE/N-PE(kV) 1.5 Segnalazione al dispositivo Tensione continua DC max.(V)
Grado di protezione (IP) Con filtro antidisturbo falso Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²)
Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) Corrente di scarica totale (8/20) (L1+L2+L3+N-PE)(kA)

Si trova sulla pagina di Spina di protezione contro le sovratensioni di tipo 3, spina di ricambio, PLT-T3, il codice articolo è il seguente: 2906451.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2906451.

Supporto tecnico