Morsetto sezionatore N, STN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3213965

Codice componente
3213965
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.19 €

100 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Blu Metodo di montaggio Altro Tensione nominale(V) 250
Numero di posizioni del morsetto 2 Lunghezza(mm) 66 Temperatura di esercizio(°C) -|-
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Larghezza/dimensioni rete(mm) 6.2 Altezza di montaggio minima possibile(mm) 44.8
Piastra di collegamento richiesta vero Adatto per N-busbar Tipo di collegamento elettrico Altro
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|6 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|4 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|4
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.2|2 Corpo, materiale isolante Altro Ingresso corrente nominale(A) 32

Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore N, STN, il codice articolo è il seguente: 3213965.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3213965.

Supporto tecnico