Fascetta serratubo terminale, E-UTWE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3069055

Codice componente
3069055
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.72 €

30 33 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Materiale Plastica Metodo di montaggio Altro
Lunghezza(mm) 80.8 Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Larghezza/dimensioni rete(mm) 8.2
Altezza di montaggio minima possibile(mm) 64.5 Tipo di chiusura Senza viti

Si trova sulla pagina di Fascetta serratubo terminale, E-UTWE, il codice articolo è il seguente: 3069055.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3069055.

Supporto tecnico