Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2907916 |
2907917 |
2907925 |
2907926 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Livello di protezione tensione (kV) | Tensione continua AC max. (V) | Corrente di scarica totale (8/20) (L+N-PE) (kA) | Corrente di sovratensione nominale (8/20) (L-N) (kA) | Tensione nominale AC (V) | Livello di protezione tensione L-N (kV) | Livello di protezione tensione L-PE/N-PE (kV) | Tensione continua DC max. (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.70 € | 5 | 7 giorni | 0.2 | 34 | 1 | 1 | 24 | 0.2 | 0.6 | 44 | |||
128.70 € | 5 | 7 giorni | 0.48 | 80 | 2 | 2 | 60 | 0.48 | 0.8 | 80 | |||
128.70 € | 5 | 7 giorni | 0.2 | 34 | 1 | 1 | 24 | 0.2 | 0.6 | 44 | |||
128.70 € | 5 | 7 giorni | 0.48 | 80 | 2 | 2 | 60 | 0.48 | 0.8 | 80 |
Loading...
Metodo di montaggio | Guida DIN (guida a cappello) 35mm | Con contatto di segnalazione da remoto | vero | Numero di poli | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente di carico nominale(A) | 26 | Tensione nominale DC(V) | — | Tipo di categoria 3 | vero |
Segnalazione al dispositivo | Ottica | Grado di protezione (IP) | — | Con filtro antidisturbo | falso |
Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) | 4 | Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) | 2.5 | Corrente di scarica totale (8/20) (L1+L2+L3+N-PE)(kA) | — |
Configura
Proprietà di base
Livello di protezione tensione(kV)
Tensione continua AC max.(V)
Corrente di scarica totale (8/20) (L+N-PE)(kA)
Corrente di sovratensione nominale (8/20) (L-N)(kA)
Tensione nominale AC(V)
Livello di protezione tensione L-N(kV)
Livello di protezione tensione L-PE/N-PE(kV)
Tensione continua DC max.(V)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali