Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3059117
Colore | Grigio | Materiale | Plastica | Metodo di montaggio | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(mm) | 53.3 | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Larghezza/dimensioni rete(mm) | 13 |
Altezza di montaggio minima possibile(mm) | 47.1 | Tipo di chiusura | Senza viti |
Si trova sulla pagina di Fascetta serratubo terminale, CARRIER, il codice articolo è il seguente: 3059117.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3059117.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali