Dispositivo di protezione contro le sovratensioni di tipo 2/3, PLT-SEC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2907918
2907927
2907928
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Livello di protezione tensione
(kV)
Tensione continua AC max.
(V)
Tensione nominale AC
(V)
Livello di protezione tensione L-N
(kV)
Livello di protezione tensione L-PE/N-PE
(kV)
Tensione continua DC max.
(V)

128.70 €

5 7 giorni 0.751501200.750.85150

128.70 €

5 7 giorni 0.751501200.750.85150

128.70 €

5 7 giorni 1.252642401.251.4275

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35mm Con contatto di segnalazione da remoto vero Numero di poli 2
Corrente di scarica totale (8/20) (L+N-PE)(kA) 5 Corrente di sovratensione nominale (8/20) (L-N)(kA) 5 Corrente di carico nominale(A) 26
Tensione nominale DC(V) Tipo di categoria 3 vero Segnalazione al dispositivo Ottica
Grado di protezione (IP) Con filtro antidisturbo falso Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) 4
Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) 2.5 Corrente di scarica totale (8/20) (L1+L2+L3+N-PE)(kA)

Supporto tecnico