Morsetto sezionatore N, UTN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3245024
3245040
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Altezza di montaggio minima possibile
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)

2.71 €

100 7 giorni 2506.247.50.14|60.25|40.14|60.14|1.532

3.29 €

100 7 giorni 40010.246.90.5|160.5|100.5|160.5|457

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Blu Metodo di montaggio Altro Numero di posizioni del morsetto 1
Lunghezza(mm) 55 Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro
Piastra di collegamento richiesta vero Adatto per N-busbar Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite
Corpo, materiale isolante Altro

Supporto tecnico