Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3001367
Modello | — | Tensione nominale(V) | 500 | Numero di poli | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza/dimensioni rete(mm) | 82.4 | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite | Agganciabile | falso |
Numero totale di poli (senza contatto di terra) | 16 | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.14|4 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.14|2.5 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.14|4 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.14|4 | Sezione trasversale del conduttore collegabile(mm²) | 0.14|4 |
Ingresso corrente nominale(A) | 24 |
Si trova sulla pagina di Spina, UPBV, il codice articolo è il seguente: 3001367.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3001367.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali