Capocorda, C-PCEI

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3241215
3241216
3241217
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione bullone (metrica) Sezione trasversale nominale
(mm²)

0.41 €

500 98 giorni 0.00000150.5|1.5

0.41 €

500 12 giorni 0.00000251.5|2.5

0.60 €

400 12 giorni 0.0000064|6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione superficie Isolamento Corrente max (Imax)(A)
Profilo flangia Profilo pin Per collegamenti con protezione antistrappo Confezionamento bobina
Isolamento del colore Materiale Gamma AWG -|-
Idoneo per conduttori a trefoli fini Idoneo per conduttori piatti Idoneo per alte temperature (fino a 650 °C)
Idoneo per vernice isolante Idoneo per anime solide Utile per conduttori a trefoli
Idoneo per conduttori tondi Forma manicotto In conformità a DIN falso
Misura pernio (imperiale)

Supporto tecnico