Distributore di potenziale, modulo VARIOFACE, VIP-2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2903603
2903717
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Numero di posizioni morsetti per polo Sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili) con manicotto terminale del cavo
(mm²)
Sezione trasversale del conduttore solido (solido, a trefoli)
(mm²)

159.20 €

2 7 giorni 97.7109.85180.2|60.2|10

69.50 €

3 7 giorni 131.565.545.1240.2|40.2|6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli 2 Corrente nominale max.(A) 30 Con guida N falso
Con guida PE falso

Supporto tecnico