Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2900175
Metodo di montaggio | Guida DIN (guida a cappello)/Guida G TH35/G32 | Larghezza(mm) | 162 | Altezza(mm) | 112 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 80 | Corrente nominale(A) | 0.1 | Tensione nominale(V) | 24 |
Numero di poli | 32 | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Collegamento a vite | Grado di inquinamento | 2 |
Tipo di collegamento elettrico, lato controllo | Altro |
Si trova sulla pagina di Modulo di uscita digitale a 16 canali, UM-2KS50, il codice articolo è il seguente: 2900175.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2900175.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali