Portante di terminazione universale, TC-D37SUB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2902932
2924854
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)

889.30 €

1 40 giorni 0.023

852.80 €

1 68 giorni 1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello)/Guida G TH35/G32 Larghezza(mm) 242 Altezza(mm) 170
Profondità(mm) 160 Tensione nominale(V) 30 Numero di poli 37
Tipo di collegamento elettrico, lato campo Grado di inquinamento 2 Tipo di collegamento elettrico, lato controllo Altro

Supporto tecnico