Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2310222
Metodo di montaggio | Guida DIN (guida a cappello)/Guida G TH35/G32 | Larghezza(mm) | 519.4 | Altezza(mm) | 127.5 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 60.5 | Corrente nominale(A) | 0.018 | Tensione nominale(V) | 24 |
Numero di poli | 50 | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Collegamento a vite | Grado di inquinamento | 2 |
Tipo di collegamento elettrico, lato controllo | Altro |
Si trova sulla pagina di Modulo relè di ingresso a 32 canali, UM-2KS50, il codice articolo è il seguente: 2310222.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2310222.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali