Modulo passivo FLKM 50

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2900176

Codice componente
2900176
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

325.70 €

1 54 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello)/Guida G TH35/G32 Larghezza(mm) 113 Altezza(mm) 90
Profondità(mm) 82 Corrente nominale(A) 0.5 Tensione nominale(V) 24
Numero di poli 48 Tipo di collegamento elettrico, lato campo Collegamento a vite Grado di inquinamento 2
Tipo di collegamento elettrico, lato controllo Altro

Si trova sulla pagina di Modulo passivo FLKM 50, il codice articolo è il seguente: 2900176.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2900176.

Supporto tecnico