Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2908885 |
2908886 |
2908887 |
2908889 |
2908892 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
900.30 € | 1 | 98 giorni | 307.3 | 0.25 | |||
836.20 € | 2 | 98 giorni | 152.4 | 0.5 | |||
970.80 € | 2 | 98 giorni | 307.3 | 0.5 | |||
2,231.00 € | 1 | 98 giorni | 307.3 | 0.5 | |||
1,722.00 € | 1 | 93 giorni | 307.3 | 0.5 |
Loading...
Metodo di montaggio | — | Altezza(mm) | 120.7 | Profondità(mm) | 38.3 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | — | Numero di poli | — | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | — |
Grado di inquinamento | — | Tipo di collegamento elettrico, lato controllo | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Corrente nominale(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali