Modulo a 16 canali per Honeywell C300, UM-D37M

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2905131
2905133
2905134
2905197
2905243
2905244
2905245
2905273
2905653
2905866
2905867
2905868
2905869
2906180
2906181
2906184
2906185
2906187
2906188
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Profondità
(mm)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)

267.50 €

1 35 giorni 104790.524

249.80 €

1 35 giorni 12465.6124

278.20 €

1 81 giorni 124790.524

321.90 €

1 35 giorni 18465.60.524

267.50 €

1 35 giorni 104790.524

278.20 €

1 35 giorni 12465.6124

259.30 €

1 81 giorni 124790.524

257.70 €

1 35 giorni 10479124

321.70 €

1 35 giorni 18465.60.524

809.70 €

1 35 giorni 12066.8

809.70 €

1 49 giorni 12066.8

361.10 €

1 42 giorni 10065.6

361.10 €

1 42 giorni 10065.6

745.97 €

1 98 giorni 18465.60.524

745.97 €

1 98 giorni 18465.60.524

567.10 €

1 98 giorni 12465.6124

608.84 €

1 98 giorni 12465.6124

408.97 €

1 98 giorni 104790.524

585.24 €

1 98 giorni 104790.524

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello)/Guida G TH35/G32 Altezza(mm) 142.3 Numero di poli 37
Tipo di collegamento elettrico, lato campo Altro Grado di inquinamento Tipo di collegamento elettrico, lato controllo Altro

Supporto tecnico